Ángulo de unión

Tipo OKU VW
Código 7402968
EAN 4012195096351
Código / Tipo
7402968 / OKU VW

Ud. mín. envase: 2 Unidad

Unidad

Descripción

Para realizar derivaciones de canal con un ángulo de 90º, pieza en T o intersección. Para realizar un ángulo de 90º se requiere, además, un pieza final de canal (se suministra por separado).
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Datos técnicos

Margen de nivelación mín.0 mm
Altura mínima de pavimento40
Adecuado para canalización bajo pavimentono
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimentono
Posibilidad de instalar una juntano
Desacoplableno
Chapa de baseno
Con conexión equipotencialno
Tapa desmontableno
Fijación de tapa con retenciónno
Tapa abertura de montajeno
Adecuado para juntas de dilataciónno
Con salientesí
Con orificio de conexiónno
Apropiado para canalización abierta a ras de pavimentono
Conforme a ROHSexento
MaterialAcero
Serie de productosSerie OKA

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate0,0904 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)0,0904 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-21T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)

Modelos

OKU VW
Código
7402968