La mítica discoteca «Twister» celebra su regreso

Las bandejas portacables y los sistemas de aislamiento contra incendios de OBO contribuyen al nuevo concepto de seguridad de una de las discotecas más modernas de Alemania.

El Twister Dance vuelve a estar de moda: ambiente festivo con OBO Bettermann

Casi dos años después del devastador incendio, vuelve la discoteca de culto «Twister».

Tras el incendio de noviembre de 2023, que destruyó por completo el antiguo edificio, se reconstruyó el «Twister 2.0». El edificio se ha rediseñado por completo: la tecnología de iluminación y sonido más moderna, las nuevas normas de seguridad y un nuevo diseño invitan ahora a los asistentes a disfrutar de la fiesta.

Según sus propias declaraciones, este local es ahora la discoteca más moderna de Alemania.

 OBO Bettermann ha contribuido a la reconstrucción con  Weitspannrinnen,   Kabelrinnen y con trazos ascendentes y  Brandabschottungen  . 

Los diversos sistemas de bandejas portacables de OBO son garantía de eficacia, resistencia y seguridad. Tanto en las variantes atornillables como en las bandejas portacables con el innovador Magic-Steckverbindung . Simplemente, se instalan más rápidamente.

Caja de protección contra incendios como  Abschottungssystem  se pueden utilizar en paredes y techos. En este aspecto, los sistemas también destacan por su rápido montaje gracias a las uniones Magic desmontables.