Las soluciones de cajas de OBO y los suelos de terrazo son una combinación perfecta, especialmente para recintos de eventos
El terrazo destaca por su aspecto lujoso y es ideal para proyectos de alta gama. Con las soluciones de cajas de OBO, el espacio se beneficia de una tecnología invisible y de la máxima libertad de diseño.
Las soluciones de cajas de OBO y los suelos de terrazo son una combinación perfecta, especialmente para recintos de eventos
Las soluciones de cajas de OBO proporcionan a los recintos para eventos con diferentes necesidades de suministro eléctrico una tecnología invisible que garantiza la máxima libertad de diseño.










Es algo que se sabe, y de hecho siempre ha sido así: el terrazo destaca por su aspecto lujoso y es ideal para proyectos de alta gama. También es ideal para recintos públicos y semipúblicos o salas de exposición. Precisamente porque estos lugares dependen de un suministro flexible de electricidad y datos.
Para ello, es imprescindible no renunciar a las exigencias en materia de diseño. La tendencia hacia las superficies expresivas sigue vigente; el suelo de terrazo tiene un aspecto alegre y al mismo tiempo sofisticado.
Los suelos de terrazo son muy apreciados por su gran durabilidad, su alta resistencia y su superficie sin juntas, fácil de mantener. El suelo de terrazo es muy duradero y resistente a las manchas y los arañazos, por lo que es una buena opción para combinar elegancia y funcionalidad. En combinación con las soluciones de cajas adecuadas, se dan todos los elementos necesarios para el funcionamiento y el diseño. Gracias a las soluciones de cajas de OBO, el espacio se beneficia de una tecnología invisible y de la máxima libertad de diseño. Diferentes tipos de eventos, con distintos requisitos en cuanto al suministro eléctrico.
OBO Bettermann ofrece la solución
El encofrado flotante se coloca sobre las cajas bajo suelo con tapa de montaje y se cierra el espacio libre entre caja bajo suelo y bastidores, protegiendo así el espacio interior de la suciedad.
La tapa protectora de chapa de aluminio se coloca como cubierta de protección de pavimento antes de los trabajos de pavimentación en los bastidores de cajas y puede repasarse puliéndola con el Estrich/Terrazzo .
Al utilizar un molde de terrazo, esta solución de terrazo también puede utilizarse para aplicaciones de cargas pesadas. Los Terrazzo-Schalkörper permiten el montaje sin fugas de cajas en tomas de corriente bajo suelo en pavimento y terrazo pulido.
En la variante de caja cuadrada con tubo, esta solución es adecuada además para suelos que precisan una limpieza en húmedo.

Información del proyecto
- Categorías de producto
- Ciudad y paísHanóver - Germany