Miniatur-Wunderland de Hamburgo
Gracias a los sistemas de bandejas portacables de OBO Bettermann, es posible tender cables y líneas de forma invisible para garantizar el suministro de electricidad y datos a todos los trenes y aviones en miniatura.
Miniatur-Wunderland de Hamburgo - OBO Bettermann en la Speicherstadt
Cuando se trata de 5.278 edificios, 157.000 árboles, 11.080 coches y 48 aviones en una superficie total dedicada exclusivamente a la maqueta de 1.694 metros cuadrados, uno se encuentra en el Miniatur Wunderland, en la Speicherstadt de Hamburgo.






En la maqueta hay más de 16 kilómetros de vías por las que circulan más de 1.200 trenes controlados digitalmente.
Al recorrer las instalaciones de la Speicherstadt, en muy poco tiempo se viaja de Estados Unidos a Austria, se cruza a Alemania Central, se llega a Italia y, a continuación, se observa el animado bullicio de la Copacabana en Río.
Los trenes controlados digitalmente, los muñequitos animados y los aviones que despegan deben recibir suministro eléctrico y de datos. En un espacio muy reducido, fue necesario instalar los cables y las líneas de forma que quedaran prácticamente invisibles. Es ahí donde entran en juego los Kabeltragsysteme de OBO Bettermann.
Bajo el techo se encuentran tramos de varios metros de longitud de RKS-Magic®, que, gracias a su sistema de conexión, no solo son fáciles y rápidos de instalar, sino que también garantizan una conexión fiable de los cables.

Información del proyecto
- Categorías de producto
- Ciudad y paísHamburgo - Germany
- Tamaño del edificio1.694 metros cuadrados (superficie de la maqueta)
- Plazo de obracontinuamente
- FotosMiniatur-Wunderland, Hamburgo