Museo Sprengel de Hannover: el diseño se une a la tecnología
Soluciones OBO para las más altas exigencias: las soluciones de cajas para suelos sin juntas garantizan una integración prácticamente invisible del suministro eléctrico, que se integra armoniosamente en un concepto de espacio sofisticado.
Museo Sprengel de Hannover: el diseño se une a la tecnología: soluciones OBO en acción
Cuando la arquitectura y el arte plantean las más altas exigencias estéticas, la infraestructura electrotécnica también debe estar a la altura: lo más discreta posible y, al mismo tiempo, flexible. Es precisamente aquí donde entran en juego las soluciones de cajas de OBO para suelos sin juntas.













El Museo Sprengel de Hannover es uno de los museos más importantes de arte moderno y contemporáneo de Alemania. Fruto de una donación privada, hoy en día reúne fondos principales de los siglos XX y XXI y sigue creciendo continuamente gracias a las adquisiciones y los préstamos. Además de la exposición permanente, las exposiciones temporales caracterizan el perfil del centro.
Desde el punto de vista arquitectónico, el museo destaca por su amplitud y sus líneas limpias. En particular, la ampliación de 2015 aporta un nuevo aire con sus llamativas estructuras espaciales y la característica disposición «danzante» de las salas de exposición. Los amplios espacios de conexión, como la Sala Calder, así como las zonas funcionales, amplían las posibilidades de exposición y conservación al más alto nivel.
Soluciones de cajas de OBO: tecnología flexible para máxima flexibilidad de diseño
Cuando la arquitectura y el arte plantean las más altas exigencias estéticas, la infraestructura electrotécnica también debe estar a la altura: lo más discreta posible y, al mismo tiempo, flexible. Y aquí es precisamente donde entran en juego las Kassettenlösungen für fugenlose Böden .
Con especialmente diseñados Terrazzo-Schalkörpern OBO permite la instalación directa y sin juntas de cajas nivelables en suelos de pavimento y terrazo pulido. El resultado: una integración prácticamente invisible del suministro eléctrico, que se integra armoniosamente en diseños de interiores sofisticados y al mismo tiempo, ofrece la máxima flexibilidad para diferentes escenarios de uso.
Su diseño planificado en detalle garantiza que el encofrado se asiente perfectamente sobre las cajas bajo suelo y que las uniones queden bien selladas. Una tapa protectora resistente sirve de tapón durante la fase de construcción y se puede lijar sin problemas junto con el suelo. Así se consigue una superficie de alta calidad y sin interrupciones, sin renunciar a la funcionalidad ni al diseño.
De este modo OBO combina la precisión técnica con la exigencia arquitectónica y crea soluciones que pasan desapercibidas, pero que marcan la diferencia en el resultado final.

Información del proyecto
- Categorías de producto
- Ciudad y paísHanóver - Germany