Nuevas tapas de chapa estriada para accesorios para bandejas portacables

06/08/2026|News

Con las nuevas tapas de chapa estriada para los accesorios para bandejas portacables, OBO Bettermann amplía su gama de productos para la industria automovilística. Las nuevas tapas garantizan que no solo las bandejas portacables transitables del  BKRS-Systems,  sino también las curvas y las derivaciones queden protegidas de forma fiable contra el polvo y las impurezas. Al mismo tiempo, se crea un sistema coherente y visualmente homogéneo.

Las tapas de chapa estriada están disponibles para curvas de 45° y 90°, así como para derivaciones adosadas, y son compatibles con los accesorios estándar para bandejas portacables de OBO.

Las ventajas de un vistazo

  • Sistema integral: Solución integral para bandejas portacables y accesorios, todo de un mismo proveedor.
  • Alta seguridad: Clase de resistencia al deslizamiento R11 y clase de volumen de desplazamiento V10 para garantizar una superficie de apoyo segura.
  • Diseño robusto: 2 mm de espesor del material para garantizar una elevada estabilidad mecánica en aplicaciones industriales.
  • Montaje rápido: Fijación de probada eficacia con pasador giratorio, similar al sistema de bandejas portacables BKRS.
  • Integración perfecta: Apto para curvas de 45° y 90°, así como para derivaciones de montaje de la gama estándar de accesorios uniformes para bandejas portacables de OBO

 Montaje probado, solución integral

El montaje se realiza según el conocido principio BKRS: las tapas de los codos de 45° y 90° se fijan de forma segura mediante pasadores giratorios premontados. Las tapas para derivaciones simples se colocan debajo de las tapas de tramo y no requieren ninguna fijación adicional. De este modo, las nuevas tapas de chapa estriada complementan el sistema BKRS, tanto desde el punto de vista funcional como estético, para ofrecer una solución integral para aplicaciones industriales exigentes.

Tenga en cuenta: Los accesorios, en sí mismos, no están diseñados, por regla general, para ser pisados. El acceso solo es posible —en función de los requisitos de carga— si las partes inferiores están equipadas con tabiques separadores o soportes adecuados.

Ir al sistema BKRS

Galería de imágenes