Un nuevo enfoque de la sostenibilidad: OBO EcoLine marca la pauta en instalaciones eléctricas

Con la gama OBO EcoLine damos un paso más hacia un futuro más sostenible. El objetivo principal es claro: lograr la máxima reducción de las emisiones de CO₂, sin comprometer la calidad, la seguridad ni la funcionalidad.
Los sistemas de soporte de cables fabricados con acero con bajas emisiones de CO2 y las ingeniosas soluciones de unión y fijación elaboradas con material reciclado establecen nuevos estándares en la construcción sostenible. Las variantes de productos sostenibles no solo están disponibles como artículos individuales, sino también como una gama completa paralela a la línea estándar. Todos los productos de la gama OBO EcoLine contienen un mayor porcentaje de material reciclado o suponen una reducción de las emisiones de CO₂ de, al menos, un 40 % en comparación con el material estándar.
Especialmente prácticos: los productos de la gama OBO EcoLine son totalmente compatibles con los sistemas existentes. Para los proyectistas y los instaladores, esto significa que no se requiere ningún esfuerzo adicional ni se necesitan adaptaciones.
Con la gama EcoLine, OBO demuestra de forma contundente cómo se pueden combinar la calidad probada de sus sistemas y la innovación sostenible, enviando así una señal clara sobre el futuro de las instalaciones eléctricas.