Nuevo en la oferta fotovoltaica: sistema de montaje sin lastre para tejados planos

04/09/2025|Noticias

Con Magic PV Flat Glue OBO amplía su oferta con un nuevo sistema de montaje fotovoltaico nuevo, sin lastre para tejados inclinados. La solución destaca por su fácil instalación, su alta compatibilidad de sistema y sus materiales duraderos; es ideal para un montaje paralelo al tejado sin añadir peso adicional.

Ventajas principales de un vistazo:

  • Montaje fotovoltaico sin lastre en tejados planos con una pendiente de hasta 5°
  • Para pendientes de tejado superiores a 5°, también es posible realizarlo según el proyecto previa consulta con OBO.
  • Instalación paralela al tejado según el estándar de OBO
  • Robusto material resistente a los rayos UV y a la intemperie (tipo ASA)
  • Soldable con láminas bituminosas o sintéticas (FPO)
  • Combinable con componentes del sistema OBO, por ejemplo, para el montaje de bandejas de rejilla
  • Posibilidad de gestión de cables opcional
  • El soporte técnico detallado del producto (por ejemplo, para cálculos estructurales de proyectos) puede solicitarse a través del servicio de atención al cliente de OBO

Encontrará más información sobre el sistema en la página de productos:
Ir a la página de productos Magic PV Flat Glue