Toma RCA de audio, módulo 1, salida transversal, conexión soldada, negro grisáceo

Código 6105057 | EAN 4012195900528

Cinch
negro grisáceo; RAL 7021
Descripción de producto
Descripción de producto
Soporte multimedia con dos conectores cinch para audio R/L, salida transversal de cable, con campo identificativo, dos conectores cinch (RCA) con conexión por soldadura, código cromático rojo/blanco. Placa de soporte con enganche, apropiada para el montaje vertical y horizontal en el entorno del sistema.
Para la instalación en canales portamecanismos Rapid 45 y Rapid 80, columnas de distribución y sistemas bajo suelo.

  • Huella de CO₂ (PCF)
Datos técnicos

Datos técnicos

Anillo portador no
Aplicación Cinch
Clase de protección IP20
Clema de porcelana no
Color negro grisáceo; RAL 7021
Combinación Elemento base con placa de cubierta central
Con impresión no
Con protector antipolvo no
Dimensión 45x45mm
Dirección de salida Oblicuo
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 0,0846 kg CO2e / 1 Unidad
Libre de halógenos
Material Policarbonato
Modelo de la superficie Mate
Número de unidades 1
Posibilidad de descarga de tracción no
Tapa abatible no
Tipo de fijación Encajar
Transparente no
Todos los tipos

Todos los tipos

Tipo Dirección de salida Aplicación Color Código
MTG-2R L SWGR1 Recto Cinch negro grisáceo; RAL 7021 6105045
MTG-2R F SWGR1 Recto Cinch negro grisáceo; RAL 7021 6105069
MTS-2R L SWGR1 Oblicuo Cinch negro grisáceo; RAL 7021 6105057
MTS-2R F SWGR1 Oblicuo Cinch negro grisáceo; RAL 7021 6105081
Descargas

Descargar

No hay textos informativos disponibles para este producto