- Descripción de producto
-
Descripción de productoSoporte multimedia con dos conectores cinch para audio R/L, salida transversal de cable, con campo identificativo, dos conectores cinch (RCA) en versión toma-toma, código cromático rojo/blanco. Placa de soporte con enganche, adecuada para el montaje vertical y horizontal en el entorno del sistema.
Para la instalación en canales portamecanismos Rapid 45 y Rapid 80, columnas de distribución y sistemas bajo suelo.
-
- Datos técnicos
-
Dimensiones
Altura 45 mm Ancho 45 mm Anillo portador no Aplicación Cinch Clase de protección IP20 Clema de porcelana no Color negro grisáceo; RAL 7021 Combinación Elemento base con placa de cubierta central Con impresión no Con protector antipolvo no Dimensión 45x45mm Dirección de salida Oblicuo Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 0,1833 kg CO2e / 1 Unidad Libre de halógenos sí Material Policarbonato Modelo de la superficie Mate Número de unidades 1 Posibilidad de descarga de tracción no Profundidad 26 mm Tapa abatible no Tipo de fijación Encajar Transparente no - Todos los tipos
- Descargas
-
Hoja de datos MTS-2R F SWGR1 / 6105081 , 0.18MB , pdfCatálogo Sistemas de montaje , 28.45MB , pdfDeclaración de conformidad UE MTS-2R F SWGR1 / 6105081 , 0.06MB , pdfREACH Declaración de conformidad MTS-2R F SWGR1 / 6105081 , 0.12MB , pdfRoHS Declaración de conformidad MTS-2R F SWGR1 / 6105081 , 0.13MB , pdf
English