- Descripción de producto
-
Descripción de productoDimensiones según norma Siemens SN 78550 forma A, con bordes muy redondeados, por esa razón resulta especialmente adecuado para conductores sensibles.
*Los tamaños 2 a 10 no son adecuados para pistolas de pernos ni para clavadoras a gas.
-
- Datos técnicos
-
Dimensiones
Altura 5,5 mm Ancho 6 mm Apropiado para área de protección contra incendios no Diámetro nominal 6 mm Dimensión 6mm Distancia hasta la pared no Grosor del material 1 mm Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 0,0029 kg CO₂e / 1 Unidad Libre de halógenos sí Longitud 7,5 mm Material Acero Medida A 3 mm Medida b 6 mm Medida d 3,2 mm Medida D 6 mm Medida H 5,5 mm Medida L 7,5 mm Medida t 1 mm Número de cables / tubos 1 para el diámetro 6 recubierto de plástico no Resistente a los UV sí Superficie Galvanizado, pasivado transparente Tamaño del orificio 3,2 mm Tipo de fijación Agujero de rosca Versión De una sola tira - Todos los tipos
- Descargas
-
Hoja de datos WN 7855 A 6 / 1043102 , 0.19MB , pdfCatálogo Fastening materials , 19.78MB , pdfDeclaración de conformidad UE WN 7855 A 6 / 1043102 , 0.13MB , pdfDeclaración de conformidad UE Declaración de conformidad UE ,Declaración de conformidad UE Declaración de conformidad UE ,Declaración de conformidad UK WN 7855 A 6 / 1043102 , 0.09MB , pdfREACH Declaración de conformidad WN 7855 A 6 / 1043102 , 0.12MB , pdfRoHS Declaración de conformidad WN 7855 A 6 / 1043102 , 0.13MB , pdf
English