- Descripción de producto
-
Descripción de productoDimensiones según norma Siemens SN 78550 forma A, con bordes muy redondeados, por esa razón resulta especialmente adecuado para conductores sensibles.
*Los tamaños 2 a 10 no son adecuados para pistolas de pernos ni para clavadoras a gas.
-
- Datos técnicos
-
Datos técnicos
Apropiado para área de protección contra incendios no Diámetro nominal 3 mm Dimensión 3mm Distancia hasta la pared no Grosor del material 0,8 mm Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 0,001 kg CO2e / 1 Unidad Libre de halógenos sí Material Acero Medida A 3 mm Medida b 6 mm Medida D 3 mm Medida d 3,2 mm Medida H 3,3 mm Medida L 8 mm Medida t 0,8 mm Número de cables / tubos 1 para el diámetro 3 recubierto de plástico no Resistente a los UV sí Superficie Galvanizado, pasivado transparente Tamaño del orificio 3,2 mm Tipo de fijación Agujero de rosca Versión De una sola tira - Todos los tipos
- Descargas
-
Hoja de datos WN 7855 A 3 / 1043048 , 0.21MB , pdfCatálogo Fastening materials , 19.78MB , pdfDeclaración de conformidad UE WN 7855 A 3 / 1043048 , 0.13MB , pdfDeclaración de conformidad UE Declaración de conformidad UE ,Declaración de conformidad UE Declaración de conformidad UE ,Declaración de conformidad UK WN 7855 A 3 / 1043048 , 0.09MB , pdfREACH Declaración de conformidad WN 7855 A 3 / 1043048 , 0.12MB , pdfRoHS Declaración de conformidad WN 7855 A 3 / 1043048 , 0.13MB , pdf
English