Grapa de fijación, norma de empresa 7855, de una sola tira

Código 1043013 | EAN 4012195028451

Descripción de producto
Descripción de producto
Dimensiones según norma Siemens SN 78550 forma A, con bordes muy redondeados, por esa razón resulta especialmente adecuado para conductores sensibles.
*Los tamaños 2 a 10 no son adecuados para pistolas de pernos ni para clavadoras a gas.
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Conformidad RoHS
  • Huella de CO₂ (PCF)
Datos técnicos

Dimensiones

Altura 1,5 mm
Ancho 6 mm
Apropiado para área de protección contra incendios no
Diámetro nominal 2 mm
Dimensión 2mm
Distancia hasta la pared no
Grosor del material 0,8 mm
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 0,0019 kg CO₂e / 1 Unidad
Libre de halógenos
Longitud 8,5 mm
Material Acero
Medida A 3 mm
Medida b 6 mm
Medida d 3,2 mm
Medida D 2 mm
Medida H 1,5 mm
Medida L 8,5 mm
Medida t 0,8 mm
Número de cables / tubos 1
para el diámetro 2
recubierto de plástico no
Resistente a los UV
Superficie Galvanizado, pasivado transparente
Tamaño del orificio 3,2 mm
Tipo de fijación Agujero de rosca
Versión De una sola tira
Todos los tipos

Todos los tipos

Tipo para el diámetro Código
WN 7855 A 2 2 1043013
WN 7855 A 2.5 2,5 1043021
WN 7855 A 3 3 1043048
WN 7855 A 4 4 1043064
WN 7855 A 4.5 4,5 1043072
WN 7855 A 5 5 1043080
WN 7855 A 6 6 1043102
WN 7855 A 7 7 1043129
WN 7855 A 8 8 1043145
WN 7855 A 9 9 1043161
WN 7855 A 10 10 1043196
WN 7855 A 12 12 1043226
WN 7855 A 14 14 1043242
Descargas

Descargar

Declaración de conformidad UE WN 7855 A 2 / 1043013 , 0.13MB , pdf
Descargar
Declaración de conformidad UE Declaración de conformidad UE ,
Declaración de conformidad UE Declaración de conformidad UE ,
REACH Declaración de conformidad WN 7855 A 2 / 1043013 , 0.12MB , pdf

WN 7855 A 2 / 1043013
Descargar