Techo protector para Ion Wallbox Basic Protect/Key Protect

Código 6570107 | EAN 4012197274900

45 mm
Descripción de producto
Descripción de producto
Techo protector para Ion Wallboxen Basic Protect y Key Protect en el montaje en exteriores, incluido elemento de compensación de presión y material de fijación para mampostería.
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
Datos técnicos

Dimensiones

Altura 45 mm
Ancho 376 mm
Color Negro
Dimensión 376x157x45
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 7,6833 kg CO2e / 1 Unidad
Longitud 157 mm
Material Acero inoxidable 1.4301
Superficie lacado
Tipo de accesorios para E-Mobility Otros
Todos los tipos

Todos los tipos

Tipo Longitud Ancho Altura Código
WB WPR 147 mm 337 mm 45 mm 6570105
WB WPR SPD 157 mm 376 mm 45 mm 6570107
Descargas

Descargar

REACH Declaración de conformidad WB WPR SPD / 6570107 , 0.12MB , pdf
RoHS Declaración de conformidad WB WPR SPD / 6570107 , 0.13MB , pdf

Instrucciones de montaje Ion Wallbox , 4.56MB , pdf
Descargar
Instrucciones de uso Ion Wallbox , 2.26MB , pdf
Descargar

No hay textos informativos disponibles para este producto