Soporte en voladizo y de pared MWAG 12 A2

Código 6424402 | EAN 4012197253790

1,2 kN
acero inoxidable
Descripción de producto
Descripción de producto
Escuadra de pared/perfil para cargas ligeras, modelo bordeado para la fijación de bandeja de rejilla sin tornillos.
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Declaración de conformidad UKCA
  • Escuadra de pared/perfil
  • Perfil en U
  • Perfil en U
  • Perfil en U
  • Componente de fácil montaje
  • Environmental Product Declaration (EPD)
  • Huella de CO₂ (PCF)
Datos técnicos

Datos técnicos

Acero inoxidable, barnizado no
Altura 65 mm
Ancho 210 mm
Ángulo máx. 90 mm
Ángulo mín. 90 mm
Color acero inoxidable
Diámetro del agujero 11 mm
Dimensión B210mm
F en kN 1,2 kN
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 1,7722 kg CO2e / 1 Unidad
Mantenimiento de función no
Material Acero inoxidable 1.4301
Medida A 32,5 mm
Medida B 210 mm
Medida H 65 mm
Para ancho mín. 200
Superficie Pulido, con tratamiento posterior
Versión Escuadra de pared/perfil
Todos los tipos

Todos los tipos

Tipo Ancho F en kN Color Código
MWAG 12 11 A2 110 mm 1,2 kN acero inoxidable 6424400
MWAG 12 21 A2 210 mm 1,2 kN acero inoxidable 6424402
MWAG 12 31 A2 310 mm 1,2 kN acero inoxidable 6424404
MWAG 12 41 A2 410 mm 1,2 kN acero inoxidable 6424406
Descargas

Descargar

Declaración de conformidad UE MWAG 12 21 A2 / 6424402 , 0.13MB , pdf
Descargar
Declaración de protección medioambiental (EPD) MWAG 12 21 A2 / 6424402 , 1.48MB , pdf
Descargar

Descargar

MWAG 12 21 A2 / 6424402
Descargar