- Descripción de producto
-
Descripción de productoEscuadra de pared/perfil para cargas ligeras, modelo bordeado para la fijación de bandeja de rejilla sin tornillos.
-
- Datos técnicos
-
Datos técnicos
Acero inoxidable, barnizado no Altura 53 mm Ancho 110 mm Ángulo máx. 90 mm Ángulo mín. 90 mm Color acero inoxidable Diámetro del agujero 11 mm Dimensión B110mm F en kN 1,2 kN Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 1,0335 kg CO2e / 1 Unidad Mantenimiento de función no Material Acero inoxidable 1.4301 Medida A 32,5 mm Medida B 110 mm Medida H 53 mm Para ancho mín. 100 Superficie Pulido, con tratamiento posterior Versión Escuadra de pared/perfil - Todos los tipos
- Descargas
-
Hoja de datos MWAG 12 11 A2 / 6424400 , 0.24MB , pdfDeclaración de conformidad UE MWAG 12 11 A2 / 6424400 , 0.13MB , pdfDeclaración de conformidad UK MWAG 12 11 A2 / 6424400 , 0.09MB , pdfREACH Declaración de conformidad MWAG 12 11 A2 / 6424400 , 0.12MB , pdfRoHS Declaración de conformidad MWAG 12 11 A2 / 6424400 , 0.13MB , pdfDeclaración de protección medioambiental (EPD) MWAG 12 11 A2 / 6424400 , 1.48MB , pdfInstrucciones de montaje General information on the mounting , 2.00MB , pdf
English