Juego de piezas para bifurcación angular hacia la derecha, altura 40-150 mm

Código 7423976 | EAN 4012195651468

Descripción de producto
Descripción de producto
Para realizar durante la obra una derivación de canal como curva de 90° hacia la derecha. Con todas las piezas necesarias para el montaje. Apropiado para los canales OKA-G y OKA-W.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
Datos técnicos

Datos técnicos

Adecuado para canalización bajo pavimento no
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento no
Adecuado para juntas de dilatación no
Altura de canal máx. 150 mm
Altura de canal mín. 40 mm
Altura mínima de pavimento 40
Ancho 500 mm
Apropiado para canalización abierta a ras de pavimento no
Chapa de base no
Con conexión equipotencial no
Con orificio de conexión no
Con saliente
Con tabique de separación no
Desacoplable no
Fijación de tapa con retención no
Función Derivación
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 10,3808 kg CO2e / 1 Unidad
Longitud 560 mm
Margen de nivelación máx. 110 mm
Material Acero
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento no
Posibilidad de instalar una junta no
Superficie Galvanizado en banda
Tapa abertura de montaje no
Tapa desmontable no
Todos los tipos

Todos los tipos

Tipo Ancho Código
OKA-G20040150FBR 200 mm 7423970
OKA-G30040150FBR 300 mm 7423972
OKA-G40040150FBR 400 mm 7423974
OKA-G50040150FBR 500 mm 7423976
OKA-G60040150FBR 600 mm 7423978
Descargas

Descargar

Declaración de conformidad UE OKA-G50040150FBR / 7423976 , 0.20MB , pdf
Descargar

No hay textos informativos disponibles para este producto