- Descripción de producto
-
Descripción de productoPara realizar durante la obra una derivación de canal como curva de 90° hacia la derecha. Con todas las piezas necesarias para el montaje. Apropiado para los canales OKA-G y OKA-W.
-
- Datos técnicos
-
Datos técnicos
Adecuado para canalización bajo pavimento no Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento no Adecuado para juntas de dilatación no Altura de canal máx. 150 mm Altura de canal mín. 40 mm Altura mínima de pavimento 40 Ancho 300 mm Apropiado para canalización abierta a ras de pavimento no Chapa de base no Con conexión equipotencial no Con orificio de conexión no Con saliente sí Con tabique de separación no Desacoplable no Fijación de tapa con retención no Función Derivación Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 5,933 kg CO2e / 1 Unidad Longitud 360 mm Margen de nivelación máx. 110 mm Material Acero Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento no Posibilidad de instalar una junta no Superficie Galvanizado en banda Tapa abertura de montaje no Tapa desmontable no - Todos los tipos
- Descargas
-
Hoja de datos OKA-G30040150FBR / 7423972 , 0.18MB , pdfDeclaración de conformidad UE OKA-G30040150FBR / 7423972 , 0.19MB , pdfREACH Declaración de conformidad OKA-G30040150FBR / 7423972 , 0.10MB , pdfRoHS Declaración de conformidad OKA-G30040150FBR / 7423972 , 0.13MB , pdfHomologación Homologación VDE OKA , 0.18MB , pdf