- Descripción de producto
-
Descripción de productoIon Wallbox para cargar vehículos eléctricos en el ámbito privado como punto de carga individual. Adecuado para el montaje fijo a la pared en interiores o exteriores protegidos.
• Carga según modo 3 según IEC 61851-1
• Carga en una, dos o tres fases
• Adecuado para redes TN y TT
• Control de temperatura integrado
• Control de corriente residual CC
• Información de estado por indicador LED
• Listo para conectar, precableado
• Incluido cable de carga de 5 m con conector de carga tipo 2 y soporte de cable
• Alimentación desde arriba o desde abajo
• Elementos de diseño de acero inoxidable
• La potencia de carga puede limitarse a un valor fijo, ajuste de fábrica 11 kW
• Protocolo Modbus RTU a través de interfaz RS-485 para una comunicación bidireccional
• Control a través de Modbus RTU para gestión dinámica de carga, carga FV dinámica optimizada y autenticación digital (por web/aplicación) con control externo (ASKI, Smart1Solutions, Loxone, Comexio)
• Contacto de habilitación libre de potencial para, por ejemplo, instalaciones FV, receptor de control remoto
• Con interruptor de llave para autorización
-
- Datos técnicos
-
Dimensiones
Altura 330 mm Ancho 300 mm Ayuda IFTTT no Clase de protección IP66 Color Negro Con cajas de entrada en el edificio (HAK) no Con contador de energía no Con disyuntor de circuito no Con gestión de carga no Con interfaz de comunicación sí Dimensión 330x300x127 Grado de protección código IK IK08 Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 15,9678 kg CO2e / 1 Unidad Material Policarbonato Máx. potencia por punto de carga 22 kW Número de acoplamientos de carga tipo 2 1 Número de puntos de carga 1 Potencia conexión nominal 22 kW Profundidad 127 mm Protección contra sobretensiones no Superficie lacado Versión 3 fases - Todos los tipos
- Descargas
-
Hoja de datos WB AC BL KS / 6570022 , 0.24MB , pdfDeclaración de conformidad UE WB AC BL KS / 6570022 , 0.21MB , pdfInstrucciones de montaje Ion Wallbox , 4.56MB , pdfInstrucciones de uso Ion Wallbox , 2.26MB , pdf
English