Ion Wallbox Basic

Código 6570020 | EAN 4012197274160

3 fases
22 kW
1
Descripción de producto
Descripción de producto
Ion Wallbox para cargar vehículos eléctricos en el ámbito privado como punto de carga individual. Adecuado para el montaje fijo a la pared en interiores o exteriores protegidos.

• Carga según modo 3 según IEC 61851-1
• Carga en una, dos o tres fases
• Adecuado para redes TN y TT
• Control de temperatura integrado
• Control de corriente residual CC
• Información de estado por indicador LED
• Listo para conectar, precableado
• Incluido cable de carga de 5 m con conector de carga tipo 2 y soporte de cable
• Alimentación desde arriba o desde abajo
• Elementos de diseño de acero inoxidable
• La potencia de carga puede limitarse a un valor fijo, ajuste de fábrica 11 kW
• Protocolo Modbus RTU a través de interfaz RS-485 para una comunicación bidireccional
• Control a través de Modbus RTU para gestión dinámica de carga, carga FV dinámica optimizada y autenticación digital (por web/aplicación) con control externo (ASKI, Smart1Solutions, Loxone, Comexio)
• Contacto de habilitación libre de potencial para, por ejemplo, instalaciones FV, receptor de control remoto



  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Grado de protección IP66
  • Código IK 08
  • Toma a tierra
  • Huella de CO₂ (PCF)
Datos técnicos

Dimensiones

Altura 330 mm
Ancho 300 mm
Ayuda IFTTT no
Clase de protección IP66
Color Negro
Con cajas de entrada en el edificio (HAK) no
Con contador de energía no
Con disyuntor de circuito no
Con gestión de carga no
Con interfaz de comunicación
Dimensión 330x300x127
Grado de protección código IK IK08
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 15,4409 kg CO2e / 1 Unidad
Material Policarbonato
Máx. potencia por punto de carga 22 kW
Número de acoplamientos de carga tipo 2 1
Número de puntos de carga 1
Potencia conexión nominal 22 kW
Profundidad 127 mm
Protección contra sobretensiones no
Superficie lacado
Versión 3 fases
Todos los tipos

Todos los tipos

Tipo Versión Máx. potencia por punto de carga Número de acoplamientos de carga tipo 2 Código
WB AC BL 3 fases 22 kW 1 6570020
WB AC BL KS 3 fases 22 kW 1 6570022
Accesorios

Accesorios del sistema

Productos Tipo Código
Techo protector para Ion Wallbox Basic/Key Techo protector para Ion Wallbox Basic/Key WB WPR 6570105
Descargas

Descargar

Declaración de conformidad UE WB AC BL / 6570020 , 0.19MB , pdf
Descargar

Instrucciones de montaje Ion Wallbox , 4.56MB , pdf
Descargar
Instrucciones de uso Ion Wallbox , 2.26MB , pdf
Descargar

No hay textos informativos disponibles para este producto