Grapa angular KWH FT

Código 6355072 | EAN 4012196194711

5,7 kN
Descripción de producto
Descripción de producto
Grapas angulares con tornillo con cabeza de gancho KWH para la fijación en el carril de montaje CPS 5.
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
Datos técnicos

Dimensiones

Altura 25 mm
Color zinc
Dimensión 60x50
F en kN 5,7 kN
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 1,8594 kg CO2e / 2 Unidad
Material Acero
Rosca métrica 12
Superficie Galvanizado por inmersión en caliente
Tor- nillo M12 x 60
Todos los tipos

Todos los tipos

Tipo Altura F en kN Código
KWH 5 FT 5 mm 5,7 kN 6355021
KWH 10 FT 10 mm 5,7 kN 6355048
KWH 15 FT 15 mm 5,7 kN 6355056
KWH 20 FT 20 mm 5,7 kN 6355064
KWH 25 FT 25 mm 5,7 kN 6355072
Descargas

Descargar

Declaración de conformidad UE KWH 25 FT / 6355072 , 0.13MB , pdf
Descargar
REACH Declaración de conformidad KWH 25 FT / 6355072 , 0.12MB , pdf
RoHS Declaración de conformidad KWH 25 FT / 6355072 , 0.12MB , pdf

Descargar
Descargar

KWH 25 FT / 6355072
Descargar