- Descripción de producto
-
Descripción de productoGrapas angulares con tornillo con cabeza de gancho KWH para la fijación en el carril de montaje CPS 5.
-
- Datos técnicos
-
Dimensiones
Altura 10 mm Color zinc Dimensión 60x50 F en kN 5,7 kN Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 1,5709 kg CO2e / 2 Unidad Material Acero Rosca métrica 12 Superficie Galvanizado por inmersión en caliente Tor- nillo M12 x 50 - Todos los tipos
- Descargas
-
Hoja de datos KWH 10 FT / 6355048 , 0.16MB , pdfDeclaración de conformidad UE KWH 10 FT / 6355048 , 0.13MB , pdfREACH Declaración de conformidad KWH 10 FT / 6355048 , 0.12MB , pdfRoHS Declaración de conformidad KWH 10 FT / 6355048 , 0.12MB , pdfInstrucciones de montaje General information on the mounting , 2.00MB , pdfInstrucciones de montaje Instrucciones de montaje de fijación con grapas , 0.04MB , pdf
English