Abrazadera para chapas, conducción de cables fija Kalzip

Código 5317502 | EAN 4012196622368

5317502 / RSF 249 8-10 VA
Rd 8-10 mm
10 mm
Descripción de producto
Descripción de producto
• Para sistemas de junta alzada, conducción fija de cables
• Autorización del fabricante otorgada mediante la empresa Kalzip
• Probado según la norma VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)
  • Probado contra descargas de rayo
  • Huella de CO₂ (PCF)
Datos técnicos

Datos técnicos

Ancho Rd 8-10 mm
Conducción de corriente de rayo N/50 kA
Dimensión 8-10mm
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 1,3894 kg CO2e / 1 Unidad
Material Acero inoxidable 1.4301
Tipo de conector Abrazadera para chapas
Tipo de tornillo de fijación Tornillo de cabeza hexagonal
Zona de sujeción máx. 10 mm
Todos los tipos

Todos los tipos

Tipo Ancho Zona de sujeción máx. Código
RSF 249 8-10 VA Rd 8-10 mm 10 mm 5317502
Descargas

Descargar

Descargar

RSF 249 8-10 VA / 5317502
Descargar