Überspannungsschutz für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke bis 10 GBit (Klasse EA/CAT6A)

Item no. 5081807 | EAN 4012197447762

8
RJ45 8(8)
Product description
Product description
Datenleitungsschutzgerät für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke
• Schutzklasse: Feinschutz
• unprotected Anschluss: RJ45 Buchse
• protected Anschluss: RJ45 Buchse
• geringer Schutzpegel bei hoher Strombelastung
• Erdung über außenliegendem PE-Anschluss
• Unterstützung von Power over Ethernet ++ (PoE++/4PPoE) bis 1 A gemäß IEEE 802.3
• geprüfte Übertragungsqualität in Netzwerken bis 10 GBit (Klasse EA) bzw. CAT6A
• für die Wand- und Mastmontage im Innen- und Außenbereich
• Robuste Aluminiumgehäuse, Schutzgrad IK-Code: IK08, Schutzart: IP66
• Schutzpegel PoE: <145V

Anwendungsbeispiel: 10 GBit-Ethernet, 10/100 MBit-Ethernet, PoE-Anwendungen, IP-Kamerasysteme, hochwertige Industrieanlagen
  • 5-year warranty
  • Communautés Européennes, EC declaration of conformity according to EC directives
  • Power over Ethernet
  • Transition from LPZ 1 to LPZ 3
  • Channel Performance to American EIA/TIA standard
  • Channel Performance to ISO / IEC 11801
  • Installation electrotechnical expertise
Technical data

Technical data

Cable type for surge protection devices Data cable CAT
Channel performance Ansi/EA CAT 6A
Channel performance ISO/IEC Class EA
Dimension 58V
Earthing via: Connection cable
Explosion-tested version no
Impulse durability wire-earth C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20µs)
Impulse durability wire-wire C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs)
Insertion loss ≤4 dB
Kategorie Type 1+2+3 / D1+C2+C1
Lightning protection zone LPZ 1→3
Maximum continuous voltage DC 58 V
Nominal voltage 5 V
Number of poles 8
Permitted temperature range, max. 65 °C
Permitted temperature range, min. -20 °C
Plug-in system RJ45 8(8)
Protection level wire-earth <600 V
Protection level wire-wire <60 V
Protection rating IP66
Screening Direct
Shielding connection available yes
SPD to IEC 61643-21 Class I+II+III / D1+C2+C1
Telecommunications contact no
Testing standard IEC 61643-21
Total discharge current (10/350) 1,0 kA
Total discharge current (8/20) 10 kA
Version for Feinschutz, 8 Adern + Schirm
All types

All types

Types Number of poles Version for Maximum continuous voltage DC Plug-in system Item no.
ND-CAT6A/EA 8 Fine protection, 8 wires + shield 58 V RJ45 8(8) 5081800
ND-CAT6/E-F 8 Fine protection, 8 wires + shield 58 V RJ45 8(8) 5081802
ND-CAT6/E-B 8 Basic protection, 8 wires + shield 65 V RJ45 8(8) 5081804
ND-IP66-RJ-RJ 8 Feinschutz, 8 Adern + Schirm 58 V RJ45 8(8) 5081807
ND-IP66-RJ-LSA 8 Feinschutz, 8 Adern + Schirm 58 V RJ45 8(8) 5081808
Downloads

ND-IP66-RJ-RJ / 5081807
Download