Toma Cinch de vídeo, módulo 1, salida transversal, conexión por soldadura, blanco puro

Código 6104982 | EAN 4012195900160

Cinch
Descripción de producto
Descripción de producto
Soporte multimedia con un conector cinch para vídeo, salida transversal de cable, con campo identificativo, conector cinch (RCA) con conexión por soldadura, código cromático amarillo. Placa de soporte con enganche, apropiada para el montaje vertical y horizontal en el entorno del sistema.
Para la instalación en canales portamecanismos Rapid 45 y Rapid 80, columnas de distribución y sistemas bajo suelo.

Datos técnicos

Datos técnicos

Anillo portador no
Aplicación Cinch
Clase de protección IP20
Clema de porcelana no
Color blanco puro; RAL 9010
Combinación Elemento base con placa de cubierta central
Con impresión no
Con protector antipolvo no
Dimensión 45x45mm
Libre de halógenos
Material Policarbonato
Modelo de la superficie Mate
Número de unidades 1
Posibilidad de descarga de tracción no
Tapa abatible no
Tipo de fijación Encajar
Transparente no
Todos los tipos

Todos los tipos

Tipo Aplicación Color Código
MTS-R L RW1 Cinch blanco puro; RAL 9010 6104982
MTS-R L SWGR1 Cinch negro grisáceo; RAL 7021 6104985
MTS-R L AL1 Cinch Aluminio lacado 6104988
Descargas

Descargar

No hay textos informativos disponibles para este producto