Tapa final de canal, altura 40-150 mm

Código 7424282 | EAN 4012195243823

40 mm
150 mm
Descripción de producto
Descripción de producto
Final de canal listo para el montaje, compuesto de un faldón flexible con perfiles laterales y de apoyo en el pavimento. Se suministra con un juego de piezas para derivación en T o en cruz y una unidad de nivelación de altura.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
Datos técnicos

Datos técnicos

Adecuado para canalización bajo pavimento no
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento no
Altura de canal máx. 150 mm
Altura de canal mín. 40 mm
Ancho 300 mm
Apropiado para canalización abierta a ras de pavimento no
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 5,333 kg CO2e / 1 Unidad
Longitud 360 mm
Margen de nivelación máx. 110 mm
Material Acero
Medida h 40 mm
Superficie Galvanizado en banda
Todos los tipos

Todos los tipos

Tipo Ancho Altura de canal mín. Altura de canal máx. Código
OKA-G20040150ES 200 mm 40 mm 150 mm 7424280
OKA-G30040150ES 300 mm 40 mm 150 mm 7424282
OKA-G40040150ES 400 mm 40 mm 150 mm 7424284
OKA-G50040150ES 500 mm 40 mm 150 mm 7424286
OKA-G60040150ES 600 mm 40 mm 150 mm 7424288
Descargas

Descargar

Declaración de conformidad UE OKA-G30040150ES / 7424282 , 0.13MB , pdf
Descargar

No hay textos informativos disponibles para este producto