- Descripción de producto
-
Descripción de productoGuía de instalación contra caída de cables en el montaje en pared del canal de instalación PLM D 1220.
-
- Datos técnicos
-
Datos técnicos
Accesorios sí Color zinc Dimensión 102x60x132 Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 0,615 kg CO2e / 1 Unidad Material Acero Medida B 60 mm Medida H 132 mm Medida t 102 mm Pieza de repuesto. no Superficie Galvanizado en banda Tipo de accesorio Otros Tipo de fijación Atornillable - Todos los tipos
- Descargas
-
Hoja de datos PLM WB 1220 FS / 7218156 , 0.14MB , pdfCatálogo Fire protection ducts , 8.99MB , pdfDeclaración de conformidad UE PLM WB 1220 FS / 7218156 , 0.21MB , pdfDeclaración de prestaciones PLM WB 1220 FS / 7218156 , 0.78MB , pdfREACH Declaración de conformidad PLM WB 1220 FS / 7218156 , 0.12MB , pdfRoHS Declaración de conformidad PLM WB 1220 FS / 7218156 , 0.13MB , pdf
English