Juego de piezas para bifurcación angular hacia la izquierda, altura 40-150 mm

Código 7423952 | EAN 4012195651307

Descripción de producto
Descripción de producto
Para realizar durante la obra una derivación de canal de 90° hacia la izquierda. Con todas las piezas necesarias para el montaje. Apropiado para los canales OKA-G y OKA-W.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
Datos técnicos

Datos técnicos

Adecuado para canalización bajo pavimento no
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento no
Adecuado para juntas de dilatación no
Altura de canal máx. 150 mm
Altura de canal mín. 40 mm
Altura mínima de pavimento 40
Ancho 300 mm
Apropiado para canalización abierta a ras de pavimento no
Chapa de base no
Con conexión equipotencial no
Con orificio de conexión no
Con saliente
Con tabique de separación no
Desacoplable no
Fijación de tapa con retención no
Función Derivación
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 5,8611 kg CO2e / 1 Unidad
Longitud 360 mm
Margen de nivelación máx. 110 mm
Material Acero
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento no
Posibilidad de instalar una junta no
Superficie Galvanizado en banda
Tapa abertura de montaje no
Tapa desmontable no
Todos los tipos

Todos los tipos

Tipo Ancho Código
OKA-G20040150FBL 200 mm 7423950
OKA-G30040150FBL 300 mm 7423952
OKA-G40040150FBL 400 mm 7423954
OKA-G50040150FBL 500 mm 7423956
OKA-G60040150FBL 600 mm 7423958
Descargas

Descargar

Declaración de conformidad UE OKA-G30040150FBL / 7423952 , 0.19MB , pdf
Descargar

No hay textos informativos disponibles para este producto