Juego de piezas para bifurcación angular hacia la derecha, altura 40-240 mm

Código 7423982 | EAN 4012195651512

Descripción de producto
Descripción de producto
Para realizar durante la obra una derivación de canal como curva de 90° hacia la derecha. Con todas las piezas necesarias para el montaje. Apropiado para los canales OKA-G y OKA-W.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
Datos técnicos

Datos técnicos

Adecuado para canalización bajo pavimento no
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento no
Adecuado para juntas de dilatación no
Altura de canal máx. 240 mm
Altura de canal mín. 40 mm
Altura mínima de pavimento 40
Ancho 300 mm
Apropiado para canalización abierta a ras de pavimento no
Chapa de base no
Con conexión equipotencial no
Con orificio de conexión no
Con saliente
Con tabique de separación no
Desacoplable no
Fijación de tapa con retención no
Función Derivación
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 5,9966 kg CO2e / 1 Unidad
Longitud 360 mm
Margen de nivelación máx. 200 mm
Material Acero
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento no
Posibilidad de instalar una junta no
Superficie Galvanizado en banda
Tapa abertura de montaje no
Tapa desmontable no
Todos los tipos

Todos los tipos

Tipo Ancho Código
OKA-G20040240FBR 200 mm 7423980
OKA-G30040240FBR 300 mm 7423982
OKA-G40040240FBR 400 mm 7423984
OKA-G50040240FBR 500 mm 7423986
OKA-G60040240FBR 600 mm 7423988
Descargas

Descargar

Declaración de conformidad UE OKA-G30040240FBR / 7423982 , 0.19MB , pdf
Descargar

No hay textos informativos disponibles para este producto