- Descripción de producto
-
Descripción de productoGrapa KL1 para la fijación de construcciones portantes ligeras en bordes de vigas metálicas.
-
- Datos técnicos
-
Dimensiones
Altura 20 mm Color zinc Dimensión 60x50 Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 0,5136 kg CO2e / 1 Unidad Material Acero Rosca métrica 10 Superficie Galvanizado por inmersión en caliente Tor- nillo M10 x 50 - Todos los tipos
- Descargas
-
Hoja de datos KL1 20 S FT / 6354122 , 0.13MB , pdfDeclaración de conformidad UE KL1 20 S FT / 6354122 , 0.12MB , pdfREACH Declaración de conformidad KL1 20 S FT / 6354122 , 0.12MB , pdfRoHS Declaración de conformidad KL1 20 S FT / 6354122 , 0.12MB , pdfInstrucciones de montaje General information on the mounting , 2.00MB , pdfInstrucciones de montaje Instrucciones de montaje de fijación con grapas , 0.04MB , pdf
English