- Descripción de producto
-
Descripción de productoEn rollos.
-
- Datos técnicos
-
Datos técnicos
Dimensión 20x1,5mm Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 0,4441 kg CO₂e / 1 Metro Material Acero por rollo 200 Superficie Pulido Tamaño 20 x 1,5 Tamaño del orificio 5,5 x 40 mm - Todos los tipos
- Descargas
-
Hoja de datos OSR 20x1.5 BK / 1465600 , 0.09MB , pdfCatálogo Fastening materials , 19.78MB , pdfDeclaración de conformidad UE OSR 20x1.5 BK / 1465600 , 0.06MB , pdfREACH Declaración de conformidad OSR 20x1.5 BK / 1465600 , 0.12MB , pdfRoHS Declaración de conformidad OSR 20x1.5 BK / 1465600 , 0.13MB , pdf
English