- Descripción de producto
-
Descripción de productoCaja de instalación para unidad completa GES R2 para el montaje en caja de pavimento UD GES R2 y en placas de suelo técnico con diámetro de abertura de montaje de 122 mm.
-
- Datos técnicos
-
Datos técnicos
Apropiado para canal bajo suelo no Apropiado para instalación de suelo técnico sí Apropiado para limpieza con agua no Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico sí Color negro grafito; RAL 9011 Con entalladura para revestimiento de suelo no Diámetro de montaje 122 Diámetro exterior 131 mm Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 2,8805 kg CO2e / 1 Unidad Marco para revestimiento del suelo no Material Poliamida Modelo de tapa redondo Montaje Caja vacía Número de descargas de tracción 1 Número de dispositivos instalables 2 Posibilidad de descarga de tracción sí Posibilidad de instalar una junta sí Profundidad de montaje 85 mm Rango de sujeción D máx. 50 mm Rango de sujeción D mín. 25 mm Soportes para alojar cajas portamecanismos no Tecnología de instalación Módulo M45 Tipo de aparato Módulo M45 - Todos los tipos
- Descargas
-
Hoja de datos MT R2 1-1 / 7408838 , 0.21MB , pdfDeclaración de conformidad UE MT R2 1-1 / 7408838 , 0.13MB , pdfREACH Declaración de conformidad MT R2 1-1 / 7408838 , 0.12MB , pdfRoHS Declaración de conformidad MT R2 1-1 / 7408838 , 0.13MB , pdfHomologación Homologación VDE GES R2 , 0.19MB , pdfInstrucciones de montaje Floor socket GES R2 , 1.06MB , pdfInstrucciones de montaje Instrucciones largas Toma de suelo GES R2 , 0.83MB , pdf
English