- Descripción de producto
-
Descripción de productoAbrazadera metálica con interior de plástico, de acero, galvanizada en banda, interior de polietileno.
-
- Datos técnicos
-
Datos técnicos
Color Gris claro, RAL 7035 Dimensión 6-13mm Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 0,0332 kg CO₂e / 1 Unidad Material Acero Medida A 21,5 mm Medida b 11,5 mm Medida b1 16 mm Número de cables / tubos 1 Superficie Galvanizado en banda Tor- nillo M4x16 Versión no aislado - Todos los tipos
- Descargas
-
Hoja de datos 4021 K 6-13 / 2307618 , 0.17MB , pdfCatálogo Fastening materials , 19.78MB , pdfDeclaración de conformidad UE 4021 K 6-13 / 2307618 , 0.06MB , pdfREACH Declaración de conformidad 4021 K 6-13 / 2307618 , 0.12MB , pdfRoHS Declaración de conformidad 4021 K 6-13 / 2307618 , 0.13MB , pdf
English