Unión recta DD

Código 7070314 | EAN 4012196095360

4 mm
1,5 mm
Descripción de producto
Descripción de producto
Unión recta ancha para instalación en todas las bandejas portacables y sistemas de bandejas portacables de amplios vanos. Incluido el material de fijación.

Including appropriate fastening material.

  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
Datos técnicos

Datos técnicos

Acero inoxidable, barnizado no
Altura 4 mm
Ancho 8 in
Ancho 185 mm
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables 35 mm
Apropiado para bandeja portacables
Color zinc
Dimensión B200mm
Espesor de chapa 1,5 mm
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 0,5084 kg CO2e / 1 Unidad
Mantenimiento de función no
Material Acero
Medida B 200 mm
Número de tornillos 2 St.
Superficie Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip
Tipo de conexión Conector roscado
Tipo vano ancho
Versión Unión recta
Todos los tipos

Todos los tipos

Tipo Ancho Altura Medida B Espesor de chapa Código Cantidad Mín. ud. de venta
SSLB 100 DD 85 mm 4 mm 100 mm 1,5 mm 7070306
20 Unidad
SSLB 150 DD 135 mm 4 mm 150 mm 1,5 mm 7070310
20 Unidad
SSLB 200 DD 185 mm 4 mm 200 mm 1,5 mm 7070314
20 Unidad
SSLB 300 DD 285 mm 4 mm 300 mm 1,5 mm 7070318
20 Unidad
SSLB 400 DD 385 mm 4 mm 400 mm 1,5 mm 7070322
20 Unidad
SSLB 450 DD 435 mm 4 mm 450 mm 1,5 mm 7070324
20 Unidad
SSLB 500 DD 485 mm 4 mm 500 mm 1,5 mm 7070326
20 Unidad
SSLB 550 DD 535 mm 4 mm 550 mm 1,5 mm 7070330
20 Unidad
SSLB 600 DD 585 mm 4 mm 600 mm 1,5 mm 7070334
20 Unidad
Descargas

Descargar

Declaración de conformidad UE SSLB 200 DD / 7070314 , 0.12MB , pdf
Descargar
REACH Declaración de conformidad SSLB 200 DD / 7070314 , 0.12MB , pdf

Descargar
Descargar

SSLB 200 DD / 7070314 SSLB 200 DD / 7070314
Descargar