Unión recta 50 DD

Código 6066623 | EAN 4012196046089

6066623 / VF AZK 50 DD
45 mm
45 mm
1,5 mm
Descripción de producto
Descripción de producto
Uniones curvas y rectas para la conexión de canales pequeños A-Z.
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Canal pequeño A-Z, altura de ala de 50 mm.
  • Huella de CO₂ (PCF)
Datos técnicos

Datos técnicos

Acero inoxidable, barnizado no
Altura 45 mm
Ancho 45 mm
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables 45 mm
Apropiado para bandeja de escalera no
Apropiado para bandeja de rejilla no
Apropiado para bandeja portacables no
Color zinc
Conector articulado horizontal no
Conector articulado vertical no
Dimensión 45x45x220
Espesor de chapa 1,5 mm
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 0,9451 kg CO2e / 1 Unidad
Material Acero
Superficie Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip
Tamaño 45x45x220
Tipo de conexión Conector roscado
Versión Unión recta
Todos los tipos

Todos los tipos

Tipo Ancho Altura Espesor de chapa Código Cantidad Mín. ud. de venta
VF AZK 50 DD 45 mm 45 mm 1,5 mm 6066623
25 Unidad
Descargas

Descargar

Declaración de conformidad UE VF AZK 50 DD / 6066623 , 0.13MB , pdf
Descargar

Descargar

VF AZK 50 DD / 6066623 VF AZK 50 DD / 6066623
Descargar