Tuerca deslizante A4

Código 1147226 | EAN 4012196489893

35 mm
20 mm
Descripción de producto
Descripción de producto
Tuerca deslizante para utilizar con perfiles MS4121 y MS4141
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Ancho de ranura 22 mm
  • Huella de CO₂ (PCF)
Datos técnicos

Dimensiones

Altura 6 mm
Ancho 20 mm
Con muelle no
Dimensión M6
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 0,1395 kg CO2e / 1 Unidad
Longitud 35 mm
Material Acero inoxidable
Medida H 6 mm
Rosca M6
Rosca métrica 6
Superficie Pulido, con tratamiento posterior
Todos los tipos

Todos los tipos

Tipo Longitud Ancho Altura Rosca Código Cantidad Mín. ud. de venta
MS41SN M6 A4 35 mm 20 mm 6 mm M6 1147226
50 Unidad
MS41SN M8 A4 35 mm 20 mm 6 mm M8 1147230
50 Unidad
MS41SN M10 A4 35 mm 20 mm 8 mm M10 1147234
50 Unidad
MS41SN M12 A4 35 mm 20 mm 9 mm M12 1147238
50 Unidad
Descargas

Descargar

Descargar

MS41SN M6 A4 / 1147226 MS41SN M6 A4 / 1147226
Descargar