- Descripción de producto
-
Descripción de productoTornillo de gancho para utilizar con perfiles MS4121 y MS4141
-
- Datos técnicos
-
Dimensiones
Altura 6 mm Ancho 20 mm Apropiado para carril de montaje sí Arandela Ø 16 mm Dimensión M8x60mm Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 0,1554 kg CO2e / 1 Unidad Longitud 34,5 mm Material Acero Medida H 6 mm Medida L 60 mm Par de giro 8 Nm Rosca M 8 x 60 Superficie Lámina de cinc - Todos los tipos
-
Todos los tipos
- Descargas
-
Hoja de datos MS41HB M8x60 ZL / 1148314 , 0.17MB , pdfDeclaración de conformidad UE MS41HB M8x60 ZL / 1148314 , 0.04MB , pdfREACH Declaración de conformidad MS41HB M8x60 ZL / 1148314 , 0.12MB , pdfRoHS Declaración de conformidad MS41HB M8x60 ZL / 1148314 , 0.13MB , pdf