- Descripción de producto
-
Descripción de productoTapa para una curva de 90° con tornillos giratorios previamente montados.
-
- Datos técnicos
-
Datos técnicos
Acero inoxidable, barnizado no Altura 35 mm Ancho 200 mm Apropiado para bandeja de escalera sí Apropiado para bandeja de rejilla no Apropiado para bandeja portacables sí Cambio de dirección Horizontal Color zinc Dimensión B200mm Espesor de chapa 1 mm Extremo de la bisagra no Mantenimiento de función no Material Acero Medida B 200 mm Número de cierres giratorios 3 St. Pliegue (ángulo) 90° Superficie Galvanizado por inmersión en caliente Tipo de fijación Pasador giratorio - Todos los tipos
- Descargas
-
Hoja de datos DFB 90 200 FT / 7132024 , 0.18MB , pdfDeclaración de conformidad UE DFB 90 200 FT / 7132024 , 0.13MB , pdfREACH Declaración de conformidad DFB 90 200 FT / 7132024 , 0.12MB , pdfRoHS Declaración de conformidad DFB 90 200 FT / 7132024 , 0.12MB , pdfInstrucciones de montaje General information on the mounting , 2.00MB , pdf