- Descripción de producto
-
Descripción de productoÁngulo plano como tapa para cambio de dirección de los canales portamecanismos Rapid 45-2.
-
- Datos técnicos
-
Dimensiones
Altura 55,5 mm Ancho 137 mm Ángulo máx. 90 mm Ángulo mín. 90 mm Cambio de dirección vertical ascendente/descendente Clase de protección IP10 Color aluminio Conector para canal no Dimensión 172x172x56 Grado de protección código IK IK08 Hoja protectora no Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 0,8752 kg CO2e / 1 Unidad Libre de halógenos sí Longitud 172 mm Material Policarbonato/acrilonitrilo-butadieno-estireno Número de tapas 1 Para altura de canal 53 mm Para ancho de canal 130 mm Perforación de montaje en el suelo no Rango de temperatura -15 °C Rango de temperatura máx. 60 °C Retenedor para cable no Simétrico sí Tipo de montaje de las tapas general Tratamiento antibacteriano no Versión Pieza cobertora - Todos los tipos
- Descargas
-
Hoja de datos GK-FH53130AL / 6113274 , 0.17MB , pdfDeclaración de conformidad UE GK-FH53130AL / 6113274 , 0.13MB , pdfREACH Declaración de conformidad GK-FH53130AL / 6113274 , 0.27MB , pdfRoHS Declaración de conformidad GK-FH53130AL / 6113274 , 0.28MB , pdf