Soporte de montaje para soportes de datos, longitud de sistema 208 mm

Código 7407840 | EAN 4012195113294

Descripción de producto
Descripción de producto
Placa para montaje de 3 soportes de datos MTU. Se utiliza en lugar de una UT4.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
Datos técnicos

Datos técnicos

Adecuado para canalización bajo pavimento
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento
Ancho 76 mm
Apropiado para canal bajo suelo
Apropiado para instalación de suelo técnico
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico
Campo identificativo no
Chapa de base no
Color negro intenso; RAL 9005
Con entalladura para revestimiento de suelo no
Conexión 3 placas de soporte y una descarga de tracción
Desacoplable no
Dimensión 208x76x12
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 0,7004 kg CO2e / 1 Unidad
Longitud 205 mm
Marco para revestimiento del suelo no
Material Acero
Modelo para carga pesada no
Número de dispositivos instalables 3
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento no
Posibilidad de descarga de tracción
Posibilidad de instalar una junta no
Profundidad 11,4 mm
Retráctil a nivel del suelo no
Superficie Galvanizado en banda
Tipo de fijación Atornillable
Versión Forma de soporte
Todos los tipos

Todos los tipos

Tipo Código Cantidad Mín. ud. de venta
MTU 3 7407840
1 Unidad
Descargas

Descargar

REACH Declaración de conformidad MTU 3 / 7407840 , 0.12MB , pdf
RoHS Declaración de conformidad MTU 3 / 7407840 , 0.13MB , pdf

MTU 3 / 7407840
Descargar