Puente de conexión

Código 5096886 | EAN 4012195531197

IP20
Descripción de producto
Descripción de producto
Puente de cobre de 16 mm², adecuado para puentes de descargadores MC... en el canal lateral.



• V3 para circuitos de 3 polos
• V4 para circuitos de 4 polos
  • 5 años de garantía
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Conformidad EurAsian
  • Huella de CO₂ (PCF)
Datos técnicos

Datos técnicos

Accesorios
Clase de protección IP20
Dimensión 4-polig
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 0,0795 kg CO2e / 1 Unidad
Material Cobre
Pieza de repuesto. no
Tipo de accesorio para la protección contra sobretensiones en sistemas de alimentación eléctrica Puente
Todos los tipos

Todos los tipos

Tipo Clase de protección Código Cantidad Mín. ud. de venta
MC V3 IP20 5096884
10 Unidad
MC V4 IP20 5096886
10 Unidad
Descargas

Descargar

Descargar
Descargar

Declaración de conformidad UE MC V4 / 5096886 , 0.03MB , pdf
REACH Declaración de conformidad MC V4 / 5096886 , 0.12MB , pdf
RoHS Declaración de conformidad MC V4 / 5096886 , 0.12MB , pdf

Descargar
Descargar

MC V4 / 5096886 MC V4 / 5096886
Descargar