- Descripción de producto
-
Descripción de productoPrensaestopas con rosca de conexión métrica de tipo con tuerca de capuchón, para cajas de derivación, carcasa, armarios de distribución en sector privado e industrial. Con descarga de tracción y labio de sellado integrado , probado según DIN EN 62444. Clase de protección IP68. Se puede utilizar entre -20 °C y +65 °C. Incluida contratuerca.
-
- Datos técnicos
-
Datos técnicos
A prueba de impactos no Ancho de llave 1 29 mm Ancho de llave 2 32 mm Antiinflamable según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C Clase de protección IP68 Color Gris claro, RAL 7035 Con contratuerca no Dimensión M25 Empaquetadura múltiple no Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 0,0783 kg CO2e / 1 Unidad Largo de la rosca 10 mm Libre de halógenos sí Material Poliamida Medida L máx. 35 mm Medida L mín. 26 mm Medida E1 (mm) 32 mm Medida E2 36 mm Medida L1 10 mm Medida L2 6 mm Medida L3 6,5 mm Par de giro inestable 5 Nm Para zona Ex Sin Para zona Ex con gas Sin Para zona Ex con polvo en suspensión Sin Paso de rosca 1,5 mm Posibilidad de descarga de tracción sí Prensaestopas divisibles no Protección de torsión no protegido contra explosiones no Racor de cable plano no Rango de temperatura -20 °C Rango de temperatura máx. 65 °C Reforzado con fibra de vidrio no Rosca M25 x 1,5 Sellado D máx. 17 mm Sellado D mín. 9 mm Tamaño nominal de rosca 25 Tipo de junta Junta tórica Tipo de rosca Métrico Versión Recto - Todos los tipos
-
Todos los tipos
- Descargas
-
Hoja de datos V-TEC VM25+ LGR / 2022768 , 0.23MB , pdfDeclaración de conformidad UE V-TEC VM25+ LGR / 2022768 , 0.13MB , pdfDeclaración de conformidad UK V-TEC VM25+ LGR / 2022768 , 0.09MB , pdfREACH Declaración de conformidad V-TEC VM25+ LGR / 2022768 , 0.12MB , pdfRoHS Declaración de conformidad V-TEC VM25+ LGR / 2022768 , 0.13MB , pdfHomologación Certificado UL V-TEC VM , 0.04MB , pdfInstrucciones de montaje Instrucciones de montaje V-TEC VM.. ..x.. , 2.00MB , pdf