- Descripción de producto
-
Descripción de productoChapa de salida de cables para bandejas de rejilla.
-
- Datos técnicos
-
Datos técnicos
Acero inoxidable, barnizado no Ancho 85 mm Ancho 3,47 in Color acero inoxidable Dimensión 192x85x51 Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 0,8644 kg CO2e / 1 Unidad Longitud 193 mm Mantenimiento de función no Material Acero inoxidable 1.4301 Superficie Pulido, con tratamiento posterior Tipo vano ancho no - Todos los tipos
- Descargas
-
Hoja de datos KAB GR A2 / 6220145 , 0.15MB , pdfDeclaración de conformidad UE KAB GR A2 / 6220145 , 0.13MB , pdfREACH Declaración de conformidad KAB GR A2 / 6220145 , 0.27MB , pdfRoHS Declaración de conformidad KAB GR A2 / 6220145 , 0.28MB , pdfGuía de selección GR-Magic® , 0.27MB , pdfInstrucciones de montaje Instrucciones de montaje de sistemas de rejilla , 9.52MB , pdfInstrucciones de montaje General information on the mounting , 2.00MB , pdf