- Descripción de producto
-
Descripción de productoPieza final para canal de protección contra el fuego PYROLINE® Con D, tipo BSKD12-K1021 compuesto por hormigón ligero con fibra de vidrio, resistente al agua y a las heladas para cerrar los extremos de cables.
Incluidos tornillos de cabeza plana y cintas selladoras pegadas.
-
- Datos técnicos
-
Dimensiones
Altura 168 mm Ancho 330 mm Clase de resistencia al fuego E - Mantenimiento de función 90 Clase de resistencia al fuego I - Canal de instalación 120 Color Gris Composición del material aislante Hormigón ligero de fibra de vidrio Dimensión 105x210 Longitud 60 mm Material Hormigón ligero con fibra de vidrio Medida A 60 mm Medida B 330 mm Medida H 188 mm Medida L 60 mm Número de lados que se pueden tratar con llama 3 Revestimiento Sin Versión izquierda/derecha - Todos los tipos
- Descargas
-
Hoja de datos BSKD12-E1021 / 7215277 , 0.15MB , pdfFicha de datos de seguridad BSKD12-E1021 / 7215277 , 2.00MB , pdfCatálogo Fire protection ducts , 8.99MB , pdfInstrucciones de montaje Instrucciones de montaje de canal de protección contra el fuego PYROLINE® Con BSK , 15.07MB , pdf