Pieza doble para conducto de protección contra incendios PYROLINE® Con

Código 7215462 | EAN 4012196834938

Descripción de producto
Descripción de producto
Pieza de compensación para la ejecución de cables a través de la pared lateral de los canales de protección contra el fuego PYROLINE® Con D EI60 y EI90 y PYROLINE® Con S EI60 und EI90.
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
Datos técnicos

Dimensiones

Altura 40 mm
Ancho 100 mm
Color Gris
Dimensión 100x100x40
Longitud 100 mm
Material Hormigón ligero con fibra de vidrio
Medida A 100 mm
Medida D 60 mm
Tamaño 100x100x60
Tipo de accesorio Otros
Todos los tipos

Todos los tipos

Tipo Medida A Medida D Código Cantidad Mín. ud. de venta
KAD-10040 100 mm 60 mm 7215462
1 Unidad
KAD-8040 80 mm 40 mm 7215464
1 Unidad
Accesorios

Accesorios del sistema

Productos Tipo Código Cantidad Mín. ud. de venta
 Masilla intumescente DSX Masilla intumescente DSX DSX-K 7202300
1 Unidad
Mortero para canal de protección contra incendios Mortero para canal de protección contra incendios KTM 7215500
1 Unidad
Descargas

Descargar

KAD-10040 / 7215462
Descargar