- Descripción de producto
-
Descripción de productoÁngulo interior para modificar la dirección de los canales LKM.
Conexión equipotencial entre la tapa y la parte inferior del canal sin necesidad de ningún elemento adicional
-
- Datos técnicos
-
Dimensiones
Altura 64 mm Ancho 200 mm Ángulo máx. 90 mm Ángulo mín. 90 mm Clase de protección IP30 Color blanco puro; RAL 9010 Dimensión 60x200mm Grado de protección código IK IK10 Hoja protectora no Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 2,371 kg CO2e / 1 Unidad Libre de halógenos sí Longitud 160 mm Mantenimiento de función no Material Acero Medida a 160 mm Rango de temperatura -5 °C Rango de temperatura máx. 90 °C Superficie Galvanizado en banda / recubierto de plástico Tipo de fijación Orificios de la base Tratamiento antibacteriano no Versión Zócalo - Todos los tipos
- Descargas
-
Hoja de datos LKM I60200RW / 6249655 , 0.19MB , pdfDeclaración de conformidad UE LKM I60200RW / 6249655 , 0.13MB , pdfDeclaración de conformidad UK LKM I60200RW / 6249655 , 0.09MB , pdfREACH Declaración de conformidad LKM I60200RW / 6249655 , 0.27MB , pdfRoHS Declaración de conformidad LKM I60200RW / 6249655 , 0.28MB , pdfHomologación Homologación VDE para LKM , 0.15MB , pdfInstrucciones de montaje LKM-Kanal , 0.77MB , pdf