Manguito de aluminio, enchufable

Código 2046024 | EAN 4012195926023

Descripción de producto
Descripción de producto
Accesorio: manguito sin rosca para la unión entre tubos para instalaciones eléctricas. Con pared interior sin rebabas.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
Datos técnicos

Datos técnicos

Con abertura de inspección y tapa no
De dos partes no
Dimensión Ø25mm
Libre de halógenos
Longitud 60 mm
Material Aluminio
Medida D 27,6 mm
Medida d 25,2 mm
Medida l 30 mm
Medida L 60 mm
Medida t 1,2 mm
Para diámetro de tubo 25 mm
Rango de temperatura -45 °C
Rango de temperatura máx. 250 °C
Superficie pulida no
Superficie pulida no
Tamaño 25
Versión Clavija de enchufe
Todos los tipos

Todos los tipos

Tipo Medida D Medida d Código Cantidad Mín. ud. de venta
SV16W ALU 18,6 mm 16,2 mm 2046022
50 Unidad
SV20W ALU 22,6 mm 20,2 mm 2046023
50 Unidad
SV25W ALU 27,6 mm 25,2 mm 2046024
50 Unidad
SV32W ALU 34,6 mm 32,2 mm 2046025
50 Unidad
SV40W ALU 43 mm 40,2 mm 2046026
20 Unidad
SV50W ALU 53 mm 50,2 mm 2046027
20 Unidad
SV63W ALU 66,2 mm 63,2 mm 2046028
20 Unidad
Descargas

Descargar

Declaración de conformidad UE SV25W ALU / 2046024 , 0.13MB , pdf
Descargar
Declaración de conformidad UE Declaración de conformidad UE ,
REACH Declaración de conformidad SV25W ALU / 2046024 , 0.12MB , pdf
RoHS Declaración de conformidad SV25W ALU / 2046024 , 0.12MB , pdf

SV25W ALU / 2046024 SV25W ALU / 2046024
Descargar