HW Caja de enchufe de pared para paredes huecas, doble, hermética

Código 2003834 | EAN 4012197244842

2003834 / HG 45-WAD-LD
35 mm
4
Descripción de producto
Descripción de producto
Caja de enchufe de pared hermética doble para paredes huecas, para el montaje de lámparas de pared o altavoces. Con tapa.

• 1 entrada para conductores NYM 3 x 2,5 mm² o 5 x 1,5 mm²
• 2 entradas para conductores NYM 3 x 1,5 mm²
• 1 entrada para tubos combinada hasta Ø 20 y 25 mm
Norma IEC 60670-1, IEC 60670-22 y DIN 49073-1.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Libre de halógenos: sin cloro, flúor ni bromo
  • retardante a la llama 850°C
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Grado de protección IP30
  • Sección nominal 1,5 mm²
  • Tensión nominal 400 V
  • Huella de CO₂ (PCF)
Datos técnicos

Datos técnicos

A prueba de impactos
Altura 45 mm
Ancho 38 mm
Antiinflamable la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-11, temperatura de ensayo 850°C
Apropiado para grosor de placa máx. 40 mm
Apropiado para grosor de placa mín. 5 mm
Clase de protección IP30
Color Naranja / gris
Con tornillos no
Diámetro orificio de fresado 35 mm
Dimensión 68x38x45
Ejecución Ovalado
Entradas combinadas Ø 20 / 25 mm 1
Entradas de cable 3 x 1,5 mm² 2
Entradas de cable 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm² 1
Fijación de los aparatos Tornillos
Fijación de tapa Fijación a presión
Hermética
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 0,0837 kg CO₂e / 1 Unidad
Libre de halógenos
Longitud 68 mm
Material Polipropileno / Elastómero termoplástico
Número de entradas 4
Para diámetro de tubo 20/25 mm
Sección nominal máx. 1,5 mm²
Sección nominal mín. 1,5 mm²
Tapa Blanco
Tensión de funcionamiento 400 V
Tipo de entrada Orificios practicables para cables, líneas de datos y tubos
Tipo de entrada a la carcasa Membrana de entrada
Todos los tipos

Todos los tipos

Tipo Diámetro orificio de fresado Número de entradas Código Cantidad Mín. ud. de venta
HG 45-WAD-LD 35 mm 4 2003834
25 Unidad
Descargas

Descargar

Descargar

Declaración de conformidad UE HG 45-WAD-LD / 2003834 , 0.13MB , pdf
Descargar

HG 45-WAD-LD / 2003834 HG 45-WAD-LD / 2003834
Descargar