Escuadra para pared y soporte de sujeción AWSS A4

Código 6417971 | EAN 4012196803934

10 kN
Descripción de producto
Descripción de producto
Escuadra de pared reforzada.

La escuadra de pared para cargas pesadas puede utilizarse en combinación con sistemas de vano ancho o para grandes distancias de sujeción de sistemas de bandejas portacables o bandejas de escalera.

  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Declaración de conformidad UKCA
  • Escuadra de pared/perfil
  • Declaración de protección medioambiental (EPD)
  • Huella de CO₂ (PCF)
Datos técnicos

Datos técnicos

Acero inoxidable, barnizado no
Altura 200 mm
Ancho 210 mm
Color acero inoxidable
Diámetro del agujero 14 mm
Dimensión B210mm
F en kN 10 kN
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 16,2467 kg CO2e / 1 Unidad
Longitud 400 mm
Mantenimiento de función no
Material Acero inoxidable 1.4571
Medida A 400 mm
Medida B 210 mm
Medida b 160 mm
Medida b1 240 mm
Medida b2 320 mm
Medida H 200 mm
Superficie Pulido, con tratamiento posterior
Versión Escuadra de pared

Datos técnicos

Diagrama de carga escuadra tipo AWSS

Diagrama de carga escuadra tipo AWSS
  • Flexión de la punta de la escuadra en caso de la carga de escuadra admisible. Flexión de la punta de la escuadra en caso de la carga de escuadra admisible.
  • Carga admisible de la escuadra kN sin carga humana Carga admisible de la escuadra kN sin carga humana
  • La curva de carga con longitudes de escuadra en mm La curva de carga con longitudes de escuadra en mm
Todos los tipos

Todos los tipos

Tipo Ancho F en kN Código Cantidad Mín. ud. de venta
AWSS 21 A4 210 mm 10 kN 6417971
1 Unidad
AWSS 31 A4 310 mm 10 kN 6417973
1 Unidad
AWSS 41 A4 410 mm 10 kN 6417975
1 Unidad
AWSS 51 A4 510 mm 10 kN 6417977
1 Unidad
AWSS 61 A4 610 mm 10 kN 6417979
1 Unidad
Accesorios

Accesorios de montaje

Productos Tipo Código Cantidad Mín. ud. de venta
Tornillo de cabeza rebajada con tuerca combinada A4 Tornillo de cabeza rebajada con tuerca combinada A4 FRSB 6x12 A4 6406142
100 Unidad
Descargas

Descargar

Declaración de conformidad UE AWSS 21 A4 / 6417971 , 0.13MB , pdf
Descargar
REACH Declaración de conformidad AWSS 21 A4 / 6417971 , 0.12MB , pdf
RoHS Declaración de conformidad AWSS 21 A4 / 6417971 , 0.13MB , pdf
Declaración de protección medioambiental (EPD) AWSS 21 A4 / 6417971 , 1.48MB , pdf
Descargar

Descargar

AWSS 21 A4 / 6417971 AWSS 21 A4 / 6417971
Descargar