- Descripción de producto
-
Descripción de productoDescargador de sobretensiones con función de prueba; versión 12 V
• Corriente nominal de carga 10 A
• Dispositivo de protección para sistemas multifilares
• Puesta a tierra directa del apantallamiento y con bornes de conexión sin tornillos
• Ahorro de espacio gracias a un ancho de tan solo 8,7 mm
• Circuito de protección controlable con Life Control
• Gran ancho de banda de hasta 100 MHz
• Certificado UL (4DG1)
Aplicación: uso universal en carril DIN de 35 mm de cualquier armario de distribución convencional.
-
- Datos técnicos
-
Datos técnicos
Apantallamiento Directo Atenuación de entrada (Insertion loss) ≤3 dB Autorizaciones UL Capacidad (hilo-hilo) <40 pF Clase de protección IP20 Conector / hilos protegidos Borne Conexión del apantallamiento sí Corriente de carga nominal CA 0,7 A Corriente de carga nominal CC 10 A Corriente de impulso de descarga total (10/350) D1: 2 kA Corriente de impulso de descarga total (8/20) 10 kA Dimensión 12V Frecuencia límite 100 MHz Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 0,2951 kg CO2e / 1 Unidad Kategorie Tipo 1+2+3 / D1+C2+C1 LPZ 0→3 Máxima tensión de funcionamiento CA 10,5 V Máxima tensión de funcionamiento CC 15 V Nivel de protección conductor-conductor <55 V Nivel de protección conductor-tierra <800 V Norma de ensayo IEC 61643-21 Número de polos 4 Rango de temperatura -40 °C Rango de temperatura máx. 80 °C Resistencia a la sobrecorriente momentánea conductor - conductor C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs) Resistencia de aislamiento >100 MΩ Sección de conexión flexible máx. 2,5 mm² Sección de conexión flexible mín. 0,14 mm² Sección de conexión multifilar máx. 1,5 mm² Sección de conexión multifilar mín. 0,14 mm² Sección de conexión rígida máx. 2,5 mm² Sección de conexión rígida mín. 0,14 mm² Señalización en el dispositivo Legible SPD según IEC 61643-21 Categoría I+II+III / D1+C2+C1 Tensión nominal 12 V Toma a tierra a través de: Raíl simétrico - Todos los tipos
- Descargas
-
Hoja de datos MDP-4 D-12-T-10 / 5098419 , 0.24MB , pdfDeclaración de conformidad UE MDP-4 D-12-T-10 / 5098419 , 0.13MB , pdfInforme de pruebas Informe de investigación Profibus DP , 0.20MB , pdfInforme de pruebas Informe de investigación Profibus PA , 0.25MB , pdfInforme de pruebas Informe de investigación Foundation Fieldbus , 0.24MB , pdfGuía de selección Protección contra sobretensiones – Guía de selección TBS , 2.00MB , pdfGuía de selección Guía de selección de protección contra sobretensiones , 2.00MB , pdfInformación técnica Información técnica MDP-.../D-12-T-10 , 0.08MB , pdf
Regleta de puesta a tierra